VVP-60 Runda bälgsugkoppar med dubbla bälgar

Diameter 60 mm, med anslutning, vulkaniserat gummi

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Sugkopp i oljebeständigt gummi (NBR), naturgummi (NR) eller silikon (VMQ).

Anslutning i anodiserat aluminium.

Standardutförande

  • VVP-60-T-A: oljebeständigt gummi.
  • VVP-60-T-N: naturgummi.
  • VVP-60-T-S: silikongummi.
Allmän information

Kännetecken och användning

De är särskilt avsedda för att plocka upp tunn metallplåt eller glasskivor.

Sugkoppen är vulkaniserad, vilket gör den mer nötnings- och slitagebeständig och framför allt mer draghållfast. Det gör också att som gummit inte bryts ned lika lätt och är mer motståndskraftigt mot aggressiva miljöföroreningar, och förlänger dess livslängd.

Konfigurationen med flera bälgar gör att sugkoppen lämpar sig för olika ytor, även oregelbundna, ojämna eller lutande ytor, vilket gör att den lämpar sig för olika användningsområden, till exempel hantering av träpaneler (spånskivor eller pressade) eller plastlaminat.

Bälgens effektiva slaglängd är 25 mm.

Se Tekniska data för sugkoppar  .

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN