SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Diameter 50 mm, med anslutning, vulkaniserat gummi
Material
Sugkopp i oljebeständigt gummi (NBR), naturgummi (NR) eller silikon (VMQ).
Anslutning i anodiserat aluminium.
Standardutförande
- VVO-50-T-A: oljebeständigt gummi.
- VVO-50-T-N: naturgummi.
- VVO-50-T-S: silikongummi.
Kännetecken och användning
De är särskilt avsedda för att plocka upp tunn metallplåt eller glasskivor.
Sugkoppen är vulkaniserad, vilket gör den mer nötningsbeständig och framför allt mer draghållfast, samtidigt som gummit inte bryts ned lika lätt efter slitage och är mer motståndskraftigt mot aggressiva miljöföroreningar.
Bälgkonfigurationen gör att sugkoppen lämpar sig för olika ytor, även oregelbundna, ojämna eller lutande ytor, vilket gör att den lämpar sig för olika användningsområden, till exempel hantering av träpaneler (spånskivor eller pressade) eller plastlaminat.
Bälgens effektiva slaglängd är 13 mm.