VVL-30-38 Multibälgsugkoppar för livsmedelsförpackningar

Diameter 30 mm, med eller utan anslutning, gummi

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Sugkopp i oljebeständigt gummi (NBR), naturgummi (NR) eller silikon (VMQ).

Anslutning i anodiserat aluminium.

Standardutförande

  • VVL-30-38-A: oljebeständigt gummi, utan anslutning.
  • VVL-30-38-N: naturgummi, utan anslutning.
  • VVL-30-38-S: silikongummi, utan anslutning.
  • VVL-30-38-T-A: oljebeständigt gummi, med anslutning.
  • VVL-30-38-T-N: naturgummi, med anslutning.
  • VVL-30-38-T-S: silikongummi, med anslutning.
Allmän information

Kännetecken och användning

Spåren i sugkoppens invändiga yta ger ett bättre grepp även på produkter med oregelbundna eller lutande ytor.

De används framför allt för livsmedelsförpackningar där sugkopparnas storlek och form gör det möjligt att hantera förpackningar med olika form och olika storlekar. Genom sin förmåga att anpassa sig till olika ytor, även oregelbundna eller inte helt plana ytor, är sugkopparna lämpliga för användning inom olika sektorer, till exempel pappersbearbetning för samlarkort, etiketter och pappersark samt plastsektorn för laminat och smådelar.

Bälgens effektiva slaglängd är 14 mm.

Se Tekniska data för sugkoppar  .

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN