SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Diameter 53 mm, med eller utan anslutning, gummi
Material
Sugkopp i oljebeständigt gummi (NBR), naturgummi (NR) eller silikon (VMQ).
Anslutning i anodiserat aluminium.
Standardutförande
- VVQ-53-A: oljebeständigt gummi, utan anslutning.
- VVQ-53-N: naturgummi, utan anslutning.
- VVQ-53-S: silikongummi, utan anslutning.
- VVQ-53-T-A: oljebeständigt gummi, med anslutning.
- VVQ-53-T-N: naturgummi, med anslutning.
- VVQ-53-T-S: silikongummi, med anslutning.
Kännetecken och användning
De är särskilt lämpade för att bläddra igenom och plocka upp pappers- och kartongark, tunn metallplåt och spånskivor eller paneler av pressat trä.
Den förstärkta bälgsugkoppen, som är bredare och tjockare än vanliga bälgar, ger en högre lyftkraft vid samma storlek jämfört med vanliga bälgsugkoppar, i kombination med större motståndskraft mot nötning och slitage, vilket förbättrar dess livslängd.
Bälgkonfigurationen gör att sugkoppen kan användas även under förhållanden där ytan inte är helt plan eller för lutande ytor.
Bälgens effektiva slaglängd är 16 mm.