VVL-16 Bälgsugkoppar för livsmedelsförpackningar

Diameter 16 mm, med eller utan anslutning, gummi

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Sugkopp i oljebeständigt gummi (NBR), naturgummi (NR) eller silikon (VMQ).

Anslutning i AVP stål

Standardutförande

  • VVL-16-A: oljebeständigt gummi, utan anslutning.
  • VVL-16-N: naturgummi, utan anslutning.
  • VVL-16-S: silikongummi, utan anslutning.
  • VVL-16-T-A: oljebeständigt gummi, med anslutning.
  • VVL-16-T-N: naturgummi, med anslutning.
  • VVL-16-T-S: silikongummi, med anslutning.
Allmän information

Kännetecken och användning

De används framför allt för livsmedelsförpackningar där sugkopparnas storlek och form gör det möjligt att hantera förpackningar med olika form och olika storlekar. Genom sin förmåga att anpassa sig till olika ytor, även oregelbundna eller inte helt plana ytor, är sugkopparna lämpliga för användning inom olika sektorer, till exempel pappersbearbetning för samlarkort, etiketter och pappersark samt plastsektorn för laminat och smådelar.

Bälgens effektiva slaglängd är 7 mm.

Se Tekniska data för sugkoppar  .

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN