SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Diameter 16 mm, med eller utan anslutning, gummi
Material
Sugkopp i oljebeständigt gummi (NBR), naturgummi (NR) eller silikon (VMQ).
Anslutning i AVP stål
Standardutförande
- VVL-16-A: oljebeständigt gummi, utan anslutning.
- VVL-16-N: naturgummi, utan anslutning.
- VVL-16-S: silikongummi, utan anslutning.
- VVL-16-T-A: oljebeständigt gummi, med anslutning.
- VVL-16-T-N: naturgummi, med anslutning.
- VVL-16-T-S: silikongummi, med anslutning.
Kännetecken och användning
De används framför allt för livsmedelsförpackningar där sugkopparnas storlek och form gör det möjligt att hantera förpackningar med olika form och olika storlekar. Genom sin förmåga att anpassa sig till olika ytor, även oregelbundna eller inte helt plana ytor, är sugkopparna lämpliga för användning inom olika sektorer, till exempel pappersbearbetning för samlarkort, etiketter och pappersark samt plastsektorn för laminat och smådelar.
Bälgens effektiva slaglängd är 7 mm.