SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Diameter 30 mm, med eller utan anslutning, silikon
Material
Sugkopp i silikongummi (VMQ).
Anslutning i anodiserat aluminium.
Standardutförande
- VVN-30-S: silikongummi, utan anslutning.
- VVN-30-T-S: silikongummi, med anslutning.
Kännetecken
De är särskilt lämpade för förpackningar av flowpack-typ, där formen med flera bälgar och den extremt flexibla läppen gör att sugkoppen kan anpassas till flera olika typer av förpackade produkter, även ömtåliga sådana.
Bälgens effektiva slaglängd är 20 mm.
Applikationer
Behovet av att hantera flera typer av produkter förpackade med plastfilm finns i stor utsträckning inom många sektorer, exempelvis:
- Livsmedelsbranschen: förpackning av snacks, kex, chokladkakor, bakverk, mejeriprodukter, kött och charkuterier, torkad frukt, flingor;
- Läkemedelsbranschen: för engångsprodukter såsom kirurgiska masker
- Tillverkningsindustrin: små mekaniska och elektroniska delar
- Kosmetikabranschen: för förpackning av kräm, lotion, schampo, balsam och andra kroppsvårdsprodukter.