HCK. Rörnivåglas

Lämplig för olja och glykolbaserade lösningar

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Ändbeslag

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg.

Bakstycke

Aluminium i naturlig färg.

Graderad kontrastskärm

Vitlackerat aluminium. Den kan tas bort innan installation för att anpassas med markeringar och text.

Standardutförande

Se konfigurationstabellen.

HCK. - Rörnivåglas 
Allmän information

Kännetecken och prestanda

Maximal vätskenivåavläsning även från sidan.

Tekniska data

I laboratorietester utförda under en relativt begränsad tid med följande vätskor vid en temperatur av 23°C: mineraloljetyp CB68 (enligt ISO 3498) för HCK, mineralolja typ CB68 (enligt ISO 3498) vatten eller vatten/glykol baserade lösningar (50%) för HCK-GL, klarade produkten tryck högre än 35 bar.

Maximal kontinuerlig arbetstemperatur:

  • HCK: 100°C (med olja).
  • HCK-GL: 100°C (med olja, vatten, glykol-baserade lösningar).
  • HCK-GL-SST: 130°C (med olja, vatten, glykol-baserade lösningar). I laboratorietester visade dessa rörnivåglas utmärkt motstånd mot temperaturer upp till 150/160°C under många timmar med ett tryck motsvarande 5/6 bar.

För användning med andra vätskor och under olika tryck- och temperaturförhållanden, kontakta Elesa tekniska avdelning.

Vi rekommenderar dock att man kontrollera lämpligheten att använda produkten under verkliga driftsförhållanden.

Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

  • Rörnivåglas i i transparent methylmatacrylat (PMMA) för användning vid max 70°C.
  • Flottör i polyamidbaserad teknopolymer (från HCK.127) röd färg.
  • Flottör i svart NBR (från HCK.176) med spiral av rostfritt stål AISI 316 för speciella applikationer, viskösa vätskor, höga temperaturer.
  • Rörnivåglas med nivåvisning (e) upp till 1 444 mm och monteringshål med centrumavstånd (f) upp till 1 500 mm.
  • Packningsringar i speciellt material beroende på kundens behov.
  • Inbyggd termometer med röd indikeringslinje (från HCK.127).
  • Externt skaltermometer (Fig.1) med sonden i direkt kontakt med vätskan.
  • Specialskruv med kran i förnicklad mässing (Fig. 3) för montering på det nedre ändbeslaget för underhållsarbete som kräver att rörnivåindikatorn kopplas ur.

Tillbehör på förfrågan (beställs separat)

Elektrisk nivågivare SLCK (Fig 2, från HCK.127) kan monteras, efter behov, utmed axeln på indikatorn med höger (DX) eller vänster (SX) kontakt, normalt sluten (NC) eller normalt öppen (NO) kontakt.

HCK. - Rörnivåglas 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN