SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
med kabelhållare, påfyllningssymbol, teknopolymer
Material
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart RAL 9005, matt yta.
Elastisk gaffel
Acetalbaserad teknopolymer (POM), svart.
Tätningsringar
Två NBR-syntetiskt gummi O-ringar.
Säkerhetskedja
Kulkedja och kopplingshuvuden i acetalplastbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.
Tvåspolad ring i NERINOX-behandlat rostfritt stål.
Fastsättning med hjälp av en självgängande skruv ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 eller en M5 försänkt skruv UNI EN ISO 10642.
Standardutförande
- TP-C-LP: utan luftningshål.
- TP-CF-LP: med luftningshål.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
60°C.
Grafisk symbol "påfyllning"
Enligt DIN föreskrifter.
Montering
Med presspassning behöver locket inte skruvas på/av.
Kännetecken och användning
Den elastiska gaffeln, som sitter i det särskilda spåret i locket, kan rotera fritt. Spiralringen kopplar gaffeln till kedjan.
Lämplig för att användas när man måste undvika att locket tappas bort.