TP-C-LP Lock med presspassning

med kabelhållare, påfyllningssymbol, teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart RAL 9005, matt yta.

Elastisk gaffel

Acetalbaserad teknopolymer (POM), svart.

Tätningsringar

Två NBR-syntetiskt gummi O-ringar.

Säkerhetskedja

Kulkedja och kopplingshuvuden i acetalplastbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.

Tvåspolad ring i NERINOX-behandlat rostfritt stål.

Fastsättning med hjälp av en självgängande skruv ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 eller en M5 försänkt skruv UNI EN ISO 10642.

Standardutförande

  • TP-C-LP: utan luftningshål.
  • TP-CF-LP: med luftningshål.

Maximal kontinuerlig arbetstemperatur

60°C.

Grafisk symbol "påfyllning"

Enligt DIN föreskrifter.

Montering

Med presspassning behöver locket inte skruvas på/av.

Allmän information

Kännetecken och användning

Den elastiska gaffeln, som sitter i det särskilda spåret i locket, kan rotera fritt. Spiralringen kopplar gaffeln till kedjan.

Lämplig för att användas när man måste undvika att locket tappas bort.

Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

  • Kedja i olika längder.
  • Lock med fästkabel CV-T   i polyeten svart färg.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN