MM-SI Gränslägesbrytare för pneumatiska kraftspännare

Induktiv sensor

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Hölje i polyamidbaserad (PA) teknopolymer kontakt i polyuretan (PUR) kabel i termoplastisk polyuretan (TPU) och mutter i förnicklad mässing.

Allmän information

Kännetecken

Gränslägesbrytare kan monteras på pneumatiska kraftspännare MM-BLMM-BI eller MM-BC för att framkalla kontrollerade signaler som utgår från belysningen av 3 lysdioder som ger armens position.

Gränslägesbrytare kan skruvas direkt på klämmorna och kan monteras på båda sidor.

Tekniska data

LED-indikatorer:

  • Grön: sensorn är korrekt ansluten och redo att sända signalen.
  • Röd: armen är i låst position.
  • Gul: armen är i viloläge.
UtgångPNP
Strömförsörjning10 – 30 Vdc
Statisk belastning100 mA
Spänningsfall≤ 2 V
Temperatur0 ÷ 50 °C
SkyddsklassIP65
MM-SI-50 - MM-BL-50 / MM-BI-50 
MM-SI-50 - MM-BL-50 / MM-BI-50 
Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

Gränslägesbrytare med NPN-utgång

Tillbehör på förfrågan

Kabel med M12 kontakt MM-CS.

MM-SI-50 - MM-BL-50 / MM-BI-50 
Bruksanvisning

Monteringsanvisningar

  • Ta bort skruvarna och metallplattan från kraftspännaren Fig.1.
  • Montera den värmehärdade plastplattan, gränslägesbrytaren och de två M4-skruvarna i svartoxiderat stål (inkluderat i leverans) Fig.2.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Misati

FRÅGA EXPERTEN