SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Induktiv sensor
Material
Hölje i polyamidbaserad (PA) teknopolymer kontakt i polyuretan (PUR) kabel i termoplastisk polyuretan (TPU) och mutter i förnicklad mässing.
Kännetecken
Gränslägesbrytare kan monteras på pneumatiska kraftspännare MM-BL, MM-BI eller MM-BC för att framkalla kontrollerade signaler som utgår från belysningen av 3 lysdioder som ger armens position.
Gränslägesbrytare kan skruvas direkt på klämmorna och kan monteras på båda sidor.
Tekniska data
LED-indikatorer:
- Grön: sensorn är korrekt ansluten och redo att sända signalen.
- Röd: armen är i låst position.
- Gul: armen är i viloläge.
| Utgång | PNP |
| Strömförsörjning | 10 – 30 Vdc |
| Statisk belastning | 100 mA |
| Spänningsfall | ≤ 2 V |
| Temperatur | 0 ÷ 50 °C |
| Skyddsklass | IP65 |
Specialutförande på förfrågan
Gränslägesbrytare med NPN-utgång
Tillbehör på förfrågan
Kabel med M12 kontakt MM-CS.
Monteringsanvisningar
- Ta bort skruvarna och metallplattan från kraftspännaren Fig.1.
- Montera den värmehärdade plastplattan, gränslägesbrytaren och de två M4-skruvarna i svartoxiderat stål (inkluderat i leverans) Fig.2.