GN 132.15 Två-vägs rörkopplingar

för linjära manöverdon, för enaxliga system, rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Typer

  • Typ A: utan tätningsbrickor
  • Typ B: med tätningsbrickor

Huvudspecifikationer

GN 434-A4

Sandblästrad matt yta

Glidlager

Plast (PTFE)

Vagnsbult DIN 603

Rostfritt stål

Hattmuttrar DIN 917 / brickor

Rostfritt stål

Tätningar

  • Tätningsbrickor

Plast (polyacetal, POM)

  • Distansring

Silikon, 40 ... 60 Shore A

Allmän information

Kännetecken och användning

Två-vägs kopplingar för linjärt manöverdon GN 132.15 är baserade på två-vägs rörkopplingsfästen. De övriga monteringshålen används för att ansluta styrröret på ett linjärt manöverdon. Hål med märkningen G är försedda med glidlager.

Med skruvplatserna z kan guidehålens frirum d1 anpassas eller så kan manöverdonets kopplingar klämmas fast efter justeringen. Typ B är försedd med tätningar vid skruvplatserna.

För snabb fastklämning utan verktyg kan hattmuttrarna ersättas med de ställbara låsspakarna  GN 911.3 .

GN 132.15-B - Med tätningsbrickor 
Tillbehör

Tillbehör

Ställbara låsspakar GN 911.3 .

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN