SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
för linjära manöverdon, för enaxliga system, rostfritt stål
Typer
- Typ A: utan tätningsbrickor
- Typ B: med tätningsbrickor
Huvudspecifikationer
GN 434-A4
Sandblästrad matt yta
Glidlager
Plast (PTFE)
Vagnsbult DIN 603
Rostfritt stål
Hattmuttrar DIN 917 / brickor
Rostfritt stål
Tätningar
- Tätningsbrickor
Plast (polyacetal, POM)
- Distansring
Silikon, 40 ... 60 Shore A
Kännetecken och användning
Två-vägs kopplingar för linjärt manöverdon GN 132.15 är baserade på två-vägs rörkopplingsfästen. De övriga monteringshålen används för att ansluta styrröret på ett linjärt manöverdon. Hål med märkningen G är försedda med glidlager.
Med skruvplatserna z kan guidehålens frirum d1 anpassas eller så kan manöverdonets kopplingar klämmas fast efter justeringen. Typ B är försedd med tätningar vid skruvplatserna.
För snabb fastklämning utan verktyg kan hattmuttrarna ersättas med de ställbara låsspakarna GN 911.3 .