GN 923 Skivrattar

Aluminum

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Aluminiumgjutgods med epoxybeläggning, matt yta.

Centrumlock

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), färg ljusgrå.

Standardutförande

Brotschat hål H7:

  • GN 923-B-A: utan handtag.
  • GN 923-B-R: med vridbart handtag i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Hål och kilspår i enlighet med DIN 6885/1, tolerans P9:

  • GN 923-K-A: utan handtag.
  • GN 923-K-R: med vridbart handtag i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Färgindex:

  • SW: RAL 9005 svart färg.
  • SR: RAL 9006 ljusgrå färg.
Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

Axial låsbricka GN 184.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN