SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Aluminum
Material
Aluminiumgjutgods med epoxybeläggning, matt yta.
Centrumlock
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), färg ljusgrå.
Standardutförande
Brotschat hål H7:
- GN 923-B-A: utan handtag.
- GN 923-B-R: med vridbart handtag i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Hål och kilspår i enlighet med DIN 6885/1, tolerans P9:
- GN 923-K-A: utan handtag.
- GN 923-K-R: med vridbart handtag i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Färgindex:
- SW: RAL 9005 svart färg.
- SR: RAL 9006 ljusgrå färg.