VR.FP Grenrattar

Duroplast, bussning i stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Höghållfast, förstärkt fenolbaserad (PF) Duroplast, svart färg, blank yta.

Standardutförande

Svartoxiderad stålbussning, utan lock, H7 brotschat hål.

Brotschat hål H9 för utföranden med kilspår:

  • VR.FP-A: utan handtag.
  • VR.FP+I-A: med vridbart handtag I.301+x i Duroplast.
  • VR.FP+IR-A: med fällbart handtag IR.302 i Duroplast.
  • K: index för utföranden med hål och kilspår i enlighet med DIN 6885/1, tolerans P9 dvs.:

77111-10-K VR.100 FP-A10-K

Svartoxiderat stålbussning, oborrad. Utan lock för att kunna göra hål utöver standard.

  • VR.FP: utan handtag.
  • VR.FP+I: med vridbart handtag I.301+x i Duroplast.
  • VR.FP+IR: med fällbart handtag IR.302 i Duroplast.
Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

Axial låsbricka GN 184.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN