SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Duroplast, bussning i stål
Material
Höghållfast, förstärkt fenolbaserad (PF) Duroplast, svart färg, blank yta.
Standardutförande
Svartoxiderad stålbussning, utan lock, H7 brotschat hål.
Brotschat hål H9 för utföranden med kilspår:
- VR.FP-A: utan handtag.
- VR.FP+I-A: med vridbart handtag I.301+x i Duroplast.
- VR.FP+IR-A: med fällbart handtag IR.302 i Duroplast.
- K: index för utföranden med hål och kilspår i enlighet med DIN 6885/1, tolerans P9 dvs.:
77111-10-K VR.100 FP-A10-K
Svartoxiderat stålbussning, oborrad. Utan lock för att kunna göra hål utöver standard.
- VR.FP: utan handtag.
- VR.FP+I: med vridbart handtag I.301+x i Duroplast.
- VR.FP+IR: med fällbart handtag IR.302 i Duroplast.