GN 7072.2 Delade spännringar

med axiella monteringshål, rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Standardutförande

Sintrat AISI 316L rostfritt stål.

Montering genom fastspänning med hjälp av två skruvar i AISI 304 rostfritt stål, cylindriskt huvud med sexkantsurtag.

Gängat genomgående hål d3 när d1 = 30 ÷ 36.

Gängat hål d3 när d1 ≥ 42.

  • GN 7072.2-A: med två axiella släta genomgående hål.
  • GN 7072.2-B: med två axiella hål för skruvar med cylindriskt huvud.
  • GN 7072.2-C: med två axiella gängade genomgående hål.
Allmän information

Kännetecken och användning

GN 7072.2 delade spännringar monteras och fixeras på axeln genom att dra åt skruven ordentligt. De genomgående hålen möjliggör axiell fixering av axlar på hjul, kuggdrev eller maskinkroppar.

I jämförelse med spännringarna i en kropp, kan de delbara spännringarna placeras på axeln utan att behöva införa dem från slutet.

Spännskruvarna d3 kan ersättas med fastspännings kit GN 311.

Tekniska data

Montering på axlar med h11 tolerans.

GN 7072.2-C - Gängade hål 
Andra utföranden

Tillbehör

Dämpningsbrickor GN 7072.30.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN