BDG Skarvskena för rullstyrningar

För GLA, GCA, stål eller rostfritt stål.

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Standardutförande

  • BDG: förzinkat stål.
  • BDG-SST: AISI 304 rostfritt stål.

Skruvar

Förzinkat eller rotsfritt stål.

Allmän information

Kännetecken och användning

BDG skarvskena används för att ansluta profilerna (Fig.1) till de olika sidorullstyrningarna (GLA) eller centrala rullstyrningsenheterna (GCA). Den levereras med 4 monteringskruvar M8x10 med invändig sexkant.

BDG-SST - Rostfritt stål 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN