SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Fotplatta och gängstång i stål
Standardutförande
Fotplatta med 2 hål för golvmontering, ledad kula eller gängad stång med mutter i förzinkat stål.
- LMP.FF (d): gängad med gängat ej genomgående hål.
- LMP.FF (d - l): gängstång.
Låsskruv
AISI 304 rostfritt stål.
Kännetecken
Nivåinställningsfötternas resistens mot statisk last begränsas naturligtvis av den tillåtna belastningen för staven (stålhållfasthetsklass 500 N/mm2).
De statiska belastningsvärdena i tabellen nedan är resultatet av laboratorietester där lasten har tillämpats vinkelrätt mot plattan.
De är enbart vägledande och måste kontrolleras för de specifika användningsförhållandena.
Eventuella axiella belastningar måste beaktas eftersom de kan minska lastmotståndet.
Det är användarens ansvar att avgöra från fall till fall, om produkten är lämplig för avsedd användning.