LMP.FF Maskinfötter för golvmontering Ganter Norm GN 41

Fotplatta och gängstång i stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Standardutförande

Fotplatta med 2 hål för golvmontering, ledad kula eller gängad stång med mutter i förzinkat stål.

  • LMP.FF (d): gängad med gängat ej genomgående hål.
  • LMP.FF (d - l): gängstång.

Låsskruv

AISI 304 rostfritt stål.

Allmän information

Kännetecken

Nivåinställningsfötternas resistens mot statisk last begränsas naturligtvis av den tillåtna belastningen för staven (stålhållfasthetsklass 500 N/mm2).

De statiska belastningsvärdena i tabellen nedan är resultatet av laboratorietester där lasten har tillämpats vinkelrätt mot plattan.

De är enbart vägledande och måste kontrolleras för de specifika användningsförhållandena.

Eventuella axiella belastningar måste beaktas eftersom de kan minska lastmotståndet.

Det är användarens ansvar att avgöra från fall till fall, om produkten är lämplig för avsedd användning.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN