STE Fyrkantig expanderande röranslutning

Teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Allmän information

Kännetecken och användning

De två halvorna är sammankopplade med varandra med hjälp av stift. Två håligheter inuti röranslutningen är avsedda för att inrymma en sexkantig skruv eller en sexkantig mutter. Tack vare den avsmalnande formen hos håligheten, utövar röranslutningen ett tryck på de inre väggarna i röret, genom åtdragning av skruven eller muttern, och säkerställer därmed draghållfastheten hos röranslutningen. Storleken på draghållfastheten beror på dimensionstoleranser i röret, ojämnheten på rörets innerytor samt åtdragningsmoment. Röranslutningen har ingen krage och tillåter sammanfogning av fyrkantrör till andra detaljer.

Montering kan ske genom att helt enkelt placera röranslutningen inuti röret, utan användning av skruvar eller andra fästelement.

Bruksanvisning

Montering av röranslutningen på röret

Det kan som ett alternativ tas fram med:

  • Sexkantig skruv DIN 933 med dimensioner som visas i tabellen.
  • Sexkantsmutter DIN 934 med dimensioner som visas i tabellen.
  • Självlåsande sexkantsmutter DIN 985 med dimensioner som visas i tabellen.
STE - Fyrkantig expanderande röranslutning 
Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

Monterad röranslutningen med mutter eller skruv.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.