GN 5334.13 Stjärnvred

med säkerhetskedja eller fästvajer, rostfritt stål

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Typer

  • Typ A: endast med låsring
  • Typ H: med fästvajer
  • Typ K: med kulkedja

Knopp

Rostfritt stål AISI 316L (A4)

Nav, svetsat

Sandblästrad matt yta.

Gängad tapp/bussning

Rostfritt stål AISI 304

Fästvajer GN 111.6 (typ A).

Rostfritt stål AISI 301

Kulkedja GN 111.5 (typ K).

Rostfritt stål AISI 301

Fästvajer GN 111.2 (typ H).

Rostfritt stål

belagd med klar plast

Allmän information

Kännetecken och användning

Korsvred GN 5334.13 i rostfritt stål kan låsas fast vid ett baselement med hjälp av en kulkedja eller en fästvajer. Korsvreden levereras färdigmonterade (med låsring och kulkedja eller fästvajer).

På förfrågan

På förfrågan

  • Kulkedjor/fästvajrar med andra längder
  • andra GN-/DIN-standarder med säkerhetskedja eller fästvajer.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN