SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
med säkerhetskedja eller fästvajer, rostfritt stål
Typer
- Typ A: endast med låsring
- Typ H: med fästvajer
- Typ K: med kulkedja
Knopp
Rostfritt stål AISI 316L (A4)
Nav, svetsat
Sandblästrad matt yta.
Gängad tapp/bussning
Rostfritt stål AISI 304
Fästvajer GN 111.6 (typ A).
Rostfritt stål AISI 301
Kulkedja GN 111.5 (typ K).
Rostfritt stål AISI 301
Fästvajer GN 111.2 (typ H).
Rostfritt stål
belagd med klar plast
Kännetecken och användning
Korsvred GN 5334.13 i rostfritt stål kan låsas fast vid ett baselement med hjälp av en kulkedja eller en fästvajer. Korsvreden levereras färdigmonterade (med låsring och kulkedja eller fästvajer).
På förfrågan
- Kulkedjor/fästvajrar med andra längder
- Med spiralfästvajer GN 111.4.
- andra GN-/DIN-standarder med säkerhetskedja eller fästvajer.