ERS. Ställbara låsspakar med säkerhetsfunktion

Teknopolymer, med push funktion

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Handtag

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta. Röd text "PUSH" tryckt på spaken (undvik kontakt med lösningsmedel, alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol).

Standardutförande

Insats i glasfiberförstärkt teknopolymer, svart färg, med lettring på den utskjutande delen för att förenkla åtdragning. Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.

  • ERS-A: bussning i svartoxiderat stål, gängat hål.
  • ERS-B: mässningsbussning, gängat hål.
  • ERS-p: gängad tapp i svartoxiderat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
Allmän information

Stresstålighet

Se ERX.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

För fastspänning, tryck på låsspaken för att koppla in kuggkransen och vrid. Vredet återgår till viloläge genom att släppa vredet.

Särskilt lämplig där ratten behöver snurra fritt för att undvika att fastspänning av misstag kan påverkas och ge operatören en säker hantering.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN