GN 305 Ställbara låsspakar

Rostfritt stål, Hygienic Design

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Handtag

Precisionsgjutet AISI 316 rostfritt stål, spegelpolerad yta (RA <0,8μm).

Monteringsdetalj

AISI 304 rostfritt stål.

Returfjäder

AISI 301 rostfritt stål.

Standardutförande

Packningsring av H-NBR syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -25 °C till +150 °C.

  • GN 305-PL-H (d1): gängat hål.
  • GN 305-PL-H (d1 - l2): gängad tapp.

Packningsring av EPDM syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -40 °C till +120 °C.

  • GN 305-PL-E (d1): gängat hål.
  • GN 305-PL-E (d1 - l2): gängad tapp.
Allmän information

Kännetecken och användning

GN 305 ställbara låsspakar är avsedda att användas i miljöer med krav på hög hygiennivå och är godkända i enlighet med DGUV-riktlinjer.

Packningen på låsytan skyddar tätningen mot ohygieniska sprickor.

Kvaliteten på de rostfria delarnas yta (spegelpolering) hindrar att smuts fastnar och underlättar rengöring.

GN 305 ställbara låsspakar lämpar sig speciellt väl när handtagens manövervinkel är begränsad av utrymmesskäl.

Se Tekniska data Hygienic Design.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

För att justera när man drar åt, lyft handtaget för att lossa hållardelens tänder och återför den till startpunkten. När handtaget lossas, griper returfjädern automatiskt i tänderna.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN