SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Rostfritt stål, Hygienic Design
Handtag
Precisionsgjutet AISI 316 rostfritt stål, spegelpolerad yta (RA <0,8μm).
Monteringsdetalj
AISI 304 rostfritt stål.
Returfjäder
AISI 301 rostfritt stål.
Standardutförande
Packningsring av H-NBR syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -25 °C till +150 °C.
- GN 305-PL-H (d1): gängat hål.
- GN 305-PL-H (d1 - l2): gängad tapp.
Packningsring av EPDM syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -40 °C till +120 °C.
- GN 305-PL-E (d1): gängat hål.
- GN 305-PL-E (d1 - l2): gängad tapp.
Kännetecken och användning
GN 305 ställbara låsspakar är avsedda att användas i miljöer med krav på hög hygiennivå och är godkända i enlighet med DGUV-riktlinjer.
Packningen på låsytan skyddar tätningen mot ohygieniska sprickor.
Kvaliteten på de rostfria delarnas yta (spegelpolering) hindrar att smuts fastnar och underlättar rengöring.
GN 305 ställbara låsspakar lämpar sig speciellt väl när handtagens manövervinkel är begränsad av utrymmesskäl.
Bruksanvisning
För att justera när man drar åt, lyft handtaget för att lossa hållardelens tänder och återför den till startpunkten. När handtaget lossas, griper returfjädern automatiskt i tänderna.