SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Handtag i zinktryckgods, klämelement i rostfritt stål
Handtag
Pressgjuten zinklegering, epoxybeläggning, svart RAL 9005 (SW) eller grå färg RAL 9006 (SR), matt yta.
Centrumlock
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer svart eller grå färg.
Fästskruv
AISI 304 rostfritt stål.
Standardutförande
Monteringsdetalj i AISI 303 rostfritt stål.
Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.
- Gängat hål.
- Gängad tapp, längd enligt tabell.
Kännetecken och användning
GN 126.1 ställbara låsspakar, utmärker sig med sin låga och eleganta konstruktion, lämpar sig speciellt för användning på platser med litet manöverutrymme.
Specialutförande på förfrågan
Bussning med slätt hål.
Bruksanvisning
För fastspänning, lyft spaken för att frigöra kuggkransen och föra den tillbaka till utgångsläget. Genom att släppa spaken, kopplar returfjädern automatiskt in kuggkransen igen.
Om spaken inte kan göra en 360 ° rotation kan spaken lätt skruvas fast med hjälp av sexkantsskruven (efter att ha frikopplad spaken).