GN 126.1 Ställbara låsspakar

Handtag i zinktryckgods, klämelement i rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Handtag

Pressgjuten zinklegering, epoxybeläggning, svart RAL 9005 (SW) eller grå färg RAL 9006 (SR), matt yta.

Centrumlock

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer svart eller grå färg.

Fästskruv

AISI 304 rostfritt stål.

Standardutförande

Monteringsdetalj i AISI 303 rostfritt stål.

Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.

  • Gängat hål.
  • Gängad tapp, längd enligt tabell.
Allmän information

Kännetecken och användning

GN 126.1 ställbara låsspakar, utmärker sig med sin låga och eleganta konstruktion, lämpar sig speciellt för användning på platser med litet manöverutrymme.

Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

Bussning med slätt hål.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

För fastspänning, lyft spaken för att frigöra kuggkransen och föra den tillbaka till utgångsläget. Genom att släppa spaken, kopplar returfjädern automatiskt in kuggkransen igen.

Om spaken inte kan göra en 360 ° rotation kan spaken lätt skruvas fast med hjälp av sexkantsskruven (efter att ha frikopplad spaken).

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN