SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Zinklegering, kuggkrans i stål eller rostfritt stål
Handtag
Pressgjuten zinklegering, epoxybeläggning, orange, röd, grå, svart färg, matt yta.
Standardutförande
- ERM-A: bussning i svartoxiderat stål med gängat hål, fästskruv i svartoxiderat stål. Returfjäder i stål.
- ERM-SST: bussning i AISI 303 rostfritt stål med gängat hål, fästskruv i AISI 303 rostfritt stål. Returfjäder i AISI 301 rostfritt stål.
- ERM-p: gängad tapp i svartoxiderat stål, fästskruv i svartoxiderat stål. Returfjäder i stål.
- ERM-SST-p: gängad tapp i AISI 303 rostfritt stål, fästskruv i AISI 303 rostfritt stål. Returfjäder i AISI 301 rostfritt stål.
Fästskruv med torx profil för att passa TORX®*-verktyg (se kommunikation bifogad).
Kännetecken och användning
Särskilt lämplig när spakens vridningsvinkel är begränsad på grund av bristande utrymme.
Specialutförande på förfrågan
- Handtag i olika färger.
- Förkromat handtag.
- Bussning med slätt hål.
Bruksanvisning
För fastspänning, lyft spaken för att frigöra kuggkransen och föra den tillbaka till utgångsläget. Genom att släppa spaken, kopplar returfjädern automatiskt in kuggkransen igen.
Om spaken inte kan göra en 360° rotation kan spaken lätt skruvas fast med hjälp av sexkantsskruven (efter att ha frikopplad spaken).
* Registrerat varumärke av TEXTRON INC.