RMS-P Platta rektangulära fästmagneter

med gängad tapp

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Gängad tapp i förzinkat stål.

Glidskydd

Termoplastisk elastomer (TPE), hårdhet 80 shore A.

Standardutförande

(NdFeB) Neodym-järn-bor magnet, tål temperaturer upp till 80°C.

  • RMS-P-ND-1-BK: med antiglidbeläggning i RAL 9011 svart färg, med gängad tapp.
  • RMS-P-ND-1-WT: med antiglidbeläggning i RAL 9016 vit färg, med gängad tapp.
  • RMS-P-ND-2-BK: med antiglidbeläggning i RAL 9011 svart färg, med två gängade tappar.
  • RMS-P-ND-2-WT: med antiglidbeläggning i RAL 9016 vit färg, med två gängade tappar.

Tekniska data magneter.

Allmän information

Kännetecken och användning

RMS-P platta rektangulära fästmagneter är skärmade magnetsystem med höga prestanda och måttliga totalmått.

Gummiytan ökar friktionskoefficienten i närvaro av sidokrafter vilket ger en bättre vidhäftningskraft.

Dessa magneter används företrädesvis för känsliga ytor.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.