SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
med gängad tapp
Material
Gängad tapp i förzinkat stål.
Glidskydd
Termoplastisk elastomer (TPE), hårdhet 80 shore A.
Standardutförande
(NdFeB) Neodym-järn-bor magnet, tål temperaturer upp till 80°C.
- RMS-P-ND-1-BK: med antiglidbeläggning i RAL 9011 svart färg, med gängad tapp.
- RMS-P-ND-1-WT: med antiglidbeläggning i RAL 9016 vit färg, med gängad tapp.
- RMS-P-ND-2-BK: med antiglidbeläggning i RAL 9011 svart färg, med två gängade tappar.
- RMS-P-ND-2-WT: med antiglidbeläggning i RAL 9016 vit färg, med två gängade tappar.
Kännetecken och användning
RMS-P platta rektangulära fästmagneter är skärmade magnetsystem med höga prestanda och måttliga totalmått.
Gummiytan ökar friktionskoefficienten i närvaro av sidokrafter vilket ger en bättre vidhäftningskraft.
Dessa magneter används företrädesvis för känsliga ytor.