RMT-T Plana magneter

Med handtag, teknopolymer

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Hölje av glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

Magnet

(NdFeB) Neodym-järn-bor, för temperaturer upp till 80 °C.

Se Tekniska data, magneter.

Standardutförande

  • RMT-T-ND-A-GR: solitt handtag, RAL 7040 grå färg.
  • RMT-T-ND-A-RD: solitt handtag, RAL 3031 röd färg.
  • RMT-T-ND-A-WT: solitt handtag, RAL 9003 vit färg.
  • RMT-T-ND-A-BK: solitt handtag, RAL 9004 svart färg.
  • RMT-T-ND-B-GR: handtag med ögla, RAL 7040 grå färg.
  • RMT-T-ND-B-RD: handtag med ögla, RAL 3031 röd färg.
  • RMT-T-ND-B-WT: handtag med ögla, RAL 9003 vit färg.
  • RMT-T-ND-B-BK: handtag med ögla, RAL 9004 svart färg.
Allmän information

Kännetecken och användning

Magneter RMT-T är försedda med ett praktiskt handtag och används huvudsakligen för att hålla fast ritningar, dokument och liknande på en metallyta.

Varianten med ögla och kedja rekommenderas för att undvika att tappa bort magneten.

Det magnetiska materialet neodym-järn-bor (NdFeB) kännetecknas av en hög vidhäftningskraft.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN