SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Med handtag, teknopolymer

Material
Hölje av glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer.
Magnet
(NdFeB) Neodym-järn-bor, för temperaturer upp till 80 °C.
Standardutförande
- RMT-T-ND-A-GR: solitt handtag, RAL 7040 grå färg.
- RMT-T-ND-A-RD: solitt handtag, RAL 3031 röd färg.
- RMT-T-ND-A-WT: solitt handtag, RAL 9003 vit färg.
- RMT-T-ND-A-BK: solitt handtag, RAL 9004 svart färg.
- RMT-T-ND-B-GR: handtag med ögla, RAL 7040 grå färg.
- RMT-T-ND-B-RD: handtag med ögla, RAL 3031 röd färg.
- RMT-T-ND-B-WT: handtag med ögla, RAL 9003 vit färg.
- RMT-T-ND-B-BK: handtag med ögla, RAL 9004 svart färg.
Kännetecken och användning
Magneter RMT-T är försedda med ett praktiskt handtag och används huvudsakligen för att hålla fast ritningar, dokument och liknande på en metallyta.
Varianten med ögla och kedja rekommenderas för att undvika att tappa bort magneten.
Det magnetiska materialet neodym-järn-bor (NdFeB) kännetecknas av en hög vidhäftningskraft.