SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Med handtag, nickelpläterad stålkropp
Material
Hölje i nickelpläterat stål.
Glidskydd
Termoplastisk elastomer (TPE), hårdhet 80 shore A.
Magnet
(NdFeB) Neodym-järn-bor, för temperaturer upp till 80 °C.
Standardutförande
- RMT-NK-A: utan glidskydd.
- RMT-NK-AS: med glidskydd.
Kännetecken och användning
Magneterna RMT-NK är försedda med ett praktiskt handtag och används huvudsakligen för att hålla fast ritningar, dokument och liknande på en metallyta.
Elastomerytan ökar friktionskoefficienten, förbättrar fästförmågan och förhindrar skada (repor) på känsliga ytor.
Det magnetiska materialet neodym-järn-bor (NdFeB) kännetecknas av en hög vidhäftningskraft.