SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Gängat hål
Material
Bussning i förzinkat stål.
Glidskydd
Termoplastisk elastomer (TPE), hårdhet 80 shore A.
Standardutförande
(NdFeB) Neodym-järn-bor magnet.
D=18÷43 temperaturer upp till 60°C, D=57÷88 temperaturer upp till 80°C.
- RMG-ND-BK: gängat hål, med antiglidbeläggning i RAL 9011 svart färg.
- RMG-ND-WT: gängat hål, med antiglidbeläggning i RAL 9016 vit färg.
Kännetecken och användning
RMG cylindriska magneter är skärmade magnetiska system med höga prestanda och måttliga totalmått.
Gummiytan ökar friktionskoefficienten i närvaro av sidokrafter vilket ger en bättre vidhäftningskraft. Dessa magneter används företrädesvis för känsliga ytor.