RMG Plana magneter

Gängat hål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Bussning i förzinkat stål.

Glidskydd

Termoplastisk elastomer (TPE), hårdhet 80 shore A.

Standardutförande

(NdFeB) Neodym-järn-bor magnet.

D=18÷43 temperaturer upp till 60°C, D=57÷88 temperaturer upp till 80°C.

  • RMG-ND-BK: gängat hål, med antiglidbeläggning i RAL 9011 svart färg.
  • RMG-ND-WT: gängat hål, med antiglidbeläggning i RAL 9016 vit färg.

Tekniska data magneter.

Allmän information

Kännetecken och användning

RMG cylindriska magneter är skärmade magnetiska system med höga prestanda och måttliga totalmått.

Gummiytan ökar friktionskoefficienten i närvaro av sidokrafter vilket ger en bättre vidhäftningskraft. Dessa magneter används företrädesvis för känsliga ytor.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN