SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Genomgående hål
Material
Hölje i förzinkat eller lackerat stål.
Standardutförande
(AINiCo) Aluminium-nickel-kobolt magnet är resistenta mot temperaturer upp till 280°C.
- RME-AN-RT: Hölje i rödlackerat stål, för temperaturer upp till 180 °C.
- RME-AN-ZB: hölje i förzinkat stål, för temperaturer upp till 200 °C.
Kännetecken och användning
RME cylindriska magneter är skärmade magnetiska system med höga prestanda och måttliga totalmått.
För att säkerställa att vidhäftningskraften inte blir nedsatt måste skruvarna vara gjorda av icke-magnetiskt material.