RME Plana magneter

Genomgående hål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Hölje i förzinkat eller lackerat stål.

Standardutförande

(AINiCo) Aluminium-nickel-kobolt magnet är resistenta mot temperaturer upp till 280°C.

  • RME-AN-RT: Hölje i rödlackerat stål, för temperaturer upp till 180 °C.
  • RME-AN-ZB: hölje i förzinkat stål, för temperaturer upp till 200 °C.

Tekniska data magneter.

Allmän information

Kännetecken och användning

RME cylindriska magneter är skärmade magnetiska system med höga prestanda och måttliga totalmått.

För att säkerställa att vidhäftningskraften inte blir nedsatt måste skruvarna vara gjorda av icke-magnetiskt material.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN