RMD Plana magneter

Med genomgående hål

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Standardutförande

  • RMD-HF (d): genomgående hål för skruvar med försänkt platt huvud, hölje i förzinkat stål, magnet av ferrit, för temperaturer på upp till 200 °C.
  • RMD-HF (d1): slätt genomgående hål, hölje i förzinkat stål, magnet av ferrit, för temperaturer upp till 200 °C.
  • RMD-HF (d3): gängat genomgående hål, hölje i förzinkat stål, magnet av ferrit, för temperaturer upp till 200 °C.
  • RMD-HF-SST (d): genomgående hål för skruvar med försänkt platt huvud, hölje i rostfritt stål, magnet av ferrit, för temperaturer på upp till 200 °C.
  • RMD-HF-SST (d1): genomgående hål, hölje i rostfritt stål, magnet av ferrit, för temperaturer upp till 200 °C.
  • RMD-ND (d): genomgående hål för skruvar med försänkt platt huvud, hölje i förzinkat stål, fästmagnet av neodym-järn-bor (NdFeB), för temperaturer på upp till 80 °C.
  • RMD-ND (d3): gängat genomgående hål, hölje i förzinkat stål, fästmagnet av neodym-järn-bor (NdFeB), för temperaturer på upp till 80 °C.
  • RMD-SC: genomgående hål för skruvar med försänkt platt huvud, hölje i förzinkat stål, magnet av samariumkobolt, för temperaturer på upp till 200 °C.
  • RMD-SC-SST: slätt genomgående hål, hölje i rostfritt stål, magnet av samariumkobolt (SmCo), tål temperaturer upp till 200 °C.

Tekniska data magneter.

Allmän information

Kännetecken och användning

RMD cylindriska magneter är skärmade magnetiska system med höga prestanda och måttliga totalmått.

För att säkerställa att vidhäftningskraften inte blir nedsatt måste skruvarna vara gjorda av icke-magnetiskt material.

På grund av den lägre magnetiska konduktiviteten för rostfritt stål är häftkraften för RMD-SST utförandet lägre än motsvarande version i förzinkat stål.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN