SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Med genomgående hål
Standardutförande
- RMD-HF (d): genomgående hål för skruvar med försänkt platt huvud, hölje i förzinkat stål, magnet av ferrit, för temperaturer på upp till 200 °C.
- RMD-HF (d1): slätt genomgående hål, hölje i förzinkat stål, magnet av ferrit, för temperaturer upp till 200 °C.
- RMD-HF (d3): gängat genomgående hål, hölje i förzinkat stål, magnet av ferrit, för temperaturer upp till 200 °C.
- RMD-HF-SST (d): genomgående hål för skruvar med försänkt platt huvud, hölje i rostfritt stål, magnet av ferrit, för temperaturer på upp till 200 °C.
- RMD-HF-SST (d1): genomgående hål, hölje i rostfritt stål, magnet av ferrit, för temperaturer upp till 200 °C.
- RMD-ND (d): genomgående hål för skruvar med försänkt platt huvud, hölje i förzinkat stål, fästmagnet av neodym-järn-bor (NdFeB), för temperaturer på upp till 80 °C.
- RMD-ND (d3): gängat genomgående hål, hölje i förzinkat stål, fästmagnet av neodym-järn-bor (NdFeB), för temperaturer på upp till 80 °C.
- RMD-SC: genomgående hål för skruvar med försänkt platt huvud, hölje i förzinkat stål, magnet av samariumkobolt, för temperaturer på upp till 200 °C.
- RMD-SC-SST: slätt genomgående hål, hölje i rostfritt stål, magnet av samariumkobolt (SmCo), tål temperaturer upp till 200 °C.
Kännetecken och användning
RMD cylindriska magneter är skärmade magnetiska system med höga prestanda och måttliga totalmått.
För att säkerställa att vidhäftningskraften inte blir nedsatt måste skruvarna vara gjorda av icke-magnetiskt material.
På grund av den lägre magnetiska konduktiviteten för rostfritt stål är häftkraften för RMD-SST utförandet lägre än motsvarande version i förzinkat stål.