RE.F7-HT Solida hjul

Duroplast, höga temperaturer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Fälg

Fenolbaserat (PF) Duroplast, motståndskraftigt mot temperaturer upp till 300°C.

Nav med genomgående hål.

Allmän information

Applikationer

RE.F7-HT-länkhjulen är resistent mot höga temperaturer och är särskilt lämpligt för användning inom livsmedelsindustrin och ugnar, särskilt inom bakverkssektorn.

Dragkraft eller skjutkraft för hjulrörelse [N]
 Last [N]
10002000
D[mm]8040-
1003782
Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

För montering rekommenderar vi användning av axlar AXL.F7 .

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.