SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Formgjuten polyuretanbeläggning
Slitbana
Formgjuten polyuretan, hårdhet 92 Shore A.
Fälg
Pressgjutet aluminium.
Typ av rullmekanism
Nav med kullager.
Perfekt lösning för stora belastningar och kontinuerlig rörelse.
Fästplatta
Gulförzinkad stålplåt. Gaffeln är utformat för att tåla en belastning upp till 7500N.
Det garanterar kapacitet som gör den lämplig för tunga industriella applikationer.
Svängbar fästplatta
Gulförzinkad stålplåt. Gaffeln är utformat för att tåla en belastning upp till 7500N. Det garanterar kapacitet som gör den lämplig för tunga industriella applikationer.
Det består av (se Fig.1):
- fästplatta: gulförzinkad stålplåt;
- gaffel: gulförzinkad stålplåt;
- svängkrans: gulförzinkad stålplåt;
- central tapp: klass 8.8 stålskruv och stålmutter;
- lagring: dubbla fettsmorda kullager;
- dammskydd: RAL 7015 mörkgrå teknopolymer.
Broms
Frambroms (RE.F5-125) eller bakbroms (RE.F5-150-200) med dubbel effekt vid samtidig låsning av hjul och gaffel.
Bromsen är enkel och effektiv att använda: den aktiveras och frigörs genom en enkel rörelse uppifrån nedåt på spetsen av de två separata pedalerna och därmed säkerställa största möjliga manövreringskomfort.
På hjul med broms baktill kan bromseffekten justeras med en insexskruv M8.
Standardutförande
- PSL-H: gaffel och fästplatta, utan broms.
- SBF-N: svängbar fästplatta, med broms.
- SSF-H: svängbar fästplatta, med broms.
Applikationer
Utmärkt rullmotstånd och elasticitet, god motståndskraft mot slitage.
För ytterligare information, se tekniskt datablad för hjul RE.F5.