RH-FG18-01 - RH-FG18-02 Rörhandtag med elektriska brytare

Teknopolymer och aluminium

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Sidostycken

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Rör

Anodiserad aluminium i naturlig färg, sandblästrad matt yta.

Tryckknapp

Rostfritt stål.

IP-skydd

Skyddsklass IP 65 enligt EN 60529-.

Standardutförande

Förnicklade stålbussningar, gängat ej genomgående hål.

  • RH-FG18-01: växlingsknapp med integrerad grön LED.
  • RH-FG18-02: växlingsknapp 1 med integrerad grön LED och omställningsknapp 2 med integrerad röd LED.
Allmän information

Kännetecken och användning

Handtaget RH-FG18 är en perfekt kombination av ergonomi, funktionalitet och säkerhet. En eller två tryckknappar är integrerade i handtaget med en LED-ring runt knappen som indikerar om det är låst eller olåst.

Genom att trycka på knappen, begär operatören tillgång till det skyddade området via extern logik (PLC).

Öppning/låsning sker genom en solenoid som befinner sig innanför den skyddade zonen och ansluten med en kabel till logiken (PLC).

Elektriska egenskaper
RH-FG18-02 - Två tryckknappar 
RH-FG18-02 - Två tryckknappar 
RH-FG18-02 - Två tryckknappar 
RH-FG18-02 - Två tryckknappar 
Elektriska egenskaper
Tensione di esercizio pulsante24 V AC/DC / 1 A
LED-ljus spänning24 Vdc
Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

  • RHFZ-KS.G08.10: kabel med axiell 8-polig M12x1-kontakt, längd 10 meter.
  • RHFZ-KS.W08.10: kabel med vinklad 8-polig M12x1-kontakt, längd 10 meter.
  • RHFZ-KS.G12.10: kabel med axiell 12-polig M12x1-kontakt, längd 10 meter.
  • RHFZ-KS.W12.10: kabel med vinklad 12-polig M12x1-kontakt, längd 10 meter.
Andra utföranden

Andra standardutföranden

RH-VM-02: enkelt kompletterande handtag utan tryckknapp och utan ventil RHVM-02.30.140.S11.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN