SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Teknopolymer och aluminium
Sidostycken
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Rör
Anodiserad aluminium i naturlig färg, sandblästrad matt yta.
Tryckknapp
Rostfritt stål.
IP-skydd
Skyddsklass IP 65 enligt EN 60529-.
Standardutförande
Förnicklade stålbussningar, gängat ej genomgående hål.
- RH-FG18-01: växlingsknapp med integrerad grön LED.
- RH-FG18-02: växlingsknapp 1 med integrerad grön LED och omställningsknapp 2 med integrerad röd LED.
Kännetecken och användning
Handtaget RH-FG18 är en perfekt kombination av ergonomi, funktionalitet och säkerhet. En eller två tryckknappar är integrerade i handtaget med en LED-ring runt knappen som indikerar om det är låst eller olåst.
Genom att trycka på knappen, begär operatören tillgång till det skyddade området via extern logik (PLC).
Öppning/låsning sker genom en solenoid som befinner sig innanför den skyddade zonen och ansluten med en kabel till logiken (PLC).
| Elektriska egenskaper | |
|---|---|
| Tensione di esercizio pulsante | 24 V AC/DC / 1 A |
| LED-ljus spänning | 24 Vdc |
Tillbehör på förfrågan
- RHFZ-KS.G08.10: kabel med axiell 8-polig M12x1-kontakt, längd 10 meter.
- RHFZ-KS.W08.10: kabel med vinklad 8-polig M12x1-kontakt, längd 10 meter.
- RHFZ-KS.G12.10: kabel med axiell 12-polig M12x1-kontakt, längd 10 meter.
- RHFZ-KS.W12.10: kabel med vinklad 12-polig M12x1-kontakt, längd 10 meter.
Andra standardutföranden
RH-VM-02: enkelt kompletterande handtag utan tryckknapp och utan ventil RHVM-02.30.140.S11.