SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Rostfritt stål eller Teknoplolymer
Standardutförande
- RH-FG16-00.200.36: Sidostycken av rostfritt stål AISI 316, halvmatt sandblästrad och elektrolytpolerad yta. AISI 304 rostfritt stålrör, sandblästrad och halvmatt yta som erhålls genom elektropolering.
- RH-FG16-00.180.84: glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer sidostycken. Rör i polyvinylklorid (PVC), svart färg.
IP-skydd
Skyddsklass IP 65 enligt EN 60529.
Kännetecken och användning
Handtag RH-FG16 är en perfekt kombination av ergonomi och funktionalitet.
De kan kombineras med handtag med elektrisk brytare RH-FG16.84 (FG16-00.84) e RH-FG16.36 (FG16-00.36).