SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
dold, öppningsvinkel 90°, rostfritt stål
Typer
Typ L: Fästvinkelstycke, vänster
Typ R: Fästvinkelstycke, höger
Rostfritt stål 304 NI
matt, slipad MT
Friktionslager
Brons
självsmörjande
Tekniska data
Den maximala belastningen för de ledade gångjärnen av rostfritt stål som specificeras nedan gäller standardanvändningar och tjänar som riktmärken vid avvikande tillämpningar. De resulterande krafterna leder till en lätt elastisk deformering, som vid behov kan kompenseras med hjälp av justeringsmöjligheterna.
| Motståndskraftstester | Axiell belastning | Radiell belastning |
| Benämning | FA [N] | Fr [N] |
| GN 7231-40 | 175 | 650 |
| GN 7231-50 | 175 | 750 |
| GN 7231-60 | 150 | 550 |
Kännetecken och användning
Det ledade gångjärnet av rostfritt stål GN 7231 monteras på insidan av klaffar, luckor och dörrar för att spara plats och hindra vandalism. Gångjärnen har en maximal öppningsvinkel på 90°, vilket gör dem perfekta för användning med tjocka dörrar.
Genom att använda denna typen av gångjärn blir husets exteriör fri från tillbehör som inte passar designen eller som bör undvikas helt för snabb och enkel rengöring.
Ledade gångjärn av rostfritt stål används i allmänhet parvis, vilket innebär att man använder en L-typ och en R-typ per öppning. För högre belastningar, t.ex. från stora klaffar eller luckor, kan de kompletteras med fler gångjärn av olika typ.
Designvarianter
Dörrar, luckor och luckor kan vara infällda, i jämnhöjd eller gerade. Den maximala väggtjockleken och böjstorleken för metallkonstruktioner nedan beror på respektive installationstyp.
- Monteringsfläns monterad på huset med spår vinkelrätt mot gångjärnsaxeln (se Fig.1).
- Monteringsfläns monterad på huset med spår parallellt med gångjärnsaxeln (se Fig.2).
Varianterna på utformning som visas representerar normala monteringsförhållanden. Om gångjärnets monteringsläge ändras eller en av de två väggtjocklekarna är mindre än s eller b, så ändras de maximalt erhållbara måtten oberoende av varandra. Det gör det möjligt att i vissa fall arbeta med större väggtjocklekar än de som specificeras med samma gångjärnsstorlek. En enkel konstruktionskontroll via CAD eller en provmontering rekommenderas därför.
| Benämning | s1 max. | b1 | s2 | b2 max. | s3 max. | b3 max. |
| GN 7231-40 | 25 | 1 ... ∞ | 1 ... ∞ | 35 | 26 | 26 |
| GN 7231-50 | 30 | 1 ... ∞ | 1 ... ∞ | 45 | 36 | 36 |
| GN 7231-60 | 35 | 1 ... ∞ | 1 ... ∞ | 60 | 50 | 50 |
| Benämning | s4 max. | b4 | s5 | b5 max. | s6 max. | b6 max. |
| GN 7231-40 | 35 | 1 ... ∞ | 1 ... ∞ | 25 | 26 | 26 |
| GN 7231-50 | 45 | 1 ... ∞ | 1 ... ∞ | 30 | 36 | 36 |
| GN 7231-60 | 60 | 1 ... ∞ | 1 ... ∞ | 35 | 50 | 50 |
På förfrågan
- andra material
- andra ytbeläggningar
- andra fästvinkelstycken
- andra öppningsvinklar
- andra maximala väggtjocklekar
- annan lyftrörelse
Montering och typ av gångjärn
De ledade gångjärnen av rostfritt stål kan monteras på huset med spåren på fästvinkeln vinkelrätt eller parallellt mot gångjärnsaxeln. Detta resulterar i de två svängegenskaperna som visas.
Justerings- och fastsättningsalternativ
De ledade gångjärnen av rostfritt stål kan justeras i tre olika plan under monteringen. Detta möjliggör exempelvis att toleranser kan justeras eller att de erforderliga tryckkrafterna för tätningar kan fastställas.
Två plan kan justeras via parallella eller vinkelräta spår i fästvinkelstyckena. I det tredje planet kan positionsjusteringar göras med distansplattorna av rostfritt stål GN 2370.
Distansplattor av rostfritt stål med gängade hål GN 2372 och plattor av rostfritt stål med gängande tappar GN 2376 finns även för att fästa gångjärnen.Det senare kan svetsas på eller föras in utifrån genom väggen och fästas på plats. Alla tillbehör är konstruerade för användning med båda fästvinkelstyckena.