GN 7231 Ledade gångjärn

dold, öppningsvinkel 90°, rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Typer

Typ L: Fästvinkelstycke, vänster

Typ R: Fästvinkelstycke, höger

Rostfritt stål 304     NI

matt, slipad     MT

Friktionslager

Brons

självsmörjande

Tekniska data

Den maximala belastningen för de ledade gångjärnen av rostfritt stål som specificeras nedan gäller standardanvändningar och tjänar som riktmärken vid avvikande tillämpningar. De resulterande krafterna leder till en lätt elastisk deformering, som vid behov kan kompenseras med hjälp av justeringsmöjligheterna.

GN 7231-L - Vänster fäste 
MotståndskraftstesterAxiell belastningRadiell belastning
BenämningFA [N]Fr [N]
GN 7231-40175650
GN 7231-50175750
GN 7231-60150550
Allmän information

Kännetecken och användning

Det ledade gångjärnet av rostfritt stål GN 7231 monteras på insidan av klaffar, luckor och dörrar för att spara plats och hindra vandalism. Gångjärnen har en maximal öppningsvinkel på 90°, vilket gör dem perfekta för användning med tjocka dörrar.

Genom att använda denna typen av gångjärn blir husets exteriör fri från tillbehör som inte passar designen eller som bör undvikas helt för snabb och enkel rengöring.

Ledade gångjärn av rostfritt stål används i allmänhet parvis, vilket innebär att man använder en L-typ och en R-typ per öppning. För högre belastningar, t.ex. från stora klaffar eller luckor, kan de kompletteras med fler gångjärn av olika typ.

GN 7231-L - Vänster fäste 

Designvarianter

Dörrar, luckor och luckor kan vara infällda, i jämnhöjd eller gerade. Den maximala väggtjockleken och böjstorleken för metallkonstruktioner nedan beror på respektive installationstyp.

  • Monteringsfläns monterad på huset med spår vinkelrätt mot gångjärnsaxeln (se Fig.1).
  • Monteringsfläns monterad på huset med spår parallellt med gångjärnsaxeln (se Fig.2).

Varianterna på utformning som visas representerar normala monteringsförhållanden. Om gångjärnets monteringsläge ändras eller en av de två väggtjocklekarna är mindre än s eller b, så ändras de maximalt erhållbara måtten oberoende av varandra. Det gör det möjligt att i vissa fall arbeta med större väggtjocklekar än de som specificeras med samma gångjärnsstorlek. En enkel konstruktionskontroll via CAD eller en provmontering rekommenderas därför.

GN 7231-L - Vänster fäste 
Benämnings1 max.b1s2b2 max.s3 max.b3 max.
GN 7231-40251 ... ∞1 ... ∞352626
GN 7231-50301 ... ∞1 ... ∞453636
GN 7231-60351 ... ∞1 ... ∞605050
GN 7231-L - Vänster fäste 
Benämnings4 max.b4s5b5 max.s6 max.b6 max.
GN 7231-40351 ... ∞1 ... ∞252626
GN 7231-50451 ... ∞1 ... ∞303636
GN 7231-60601 ... ∞1 ... ∞355050
På förfrågan

På förfrågan

  • andra material
  • andra ytbeläggningar
  • andra fästvinkelstycken
  • andra öppningsvinklar
  • andra maximala väggtjocklekar
  • annan lyftrörelse
Bruksanvisning

Montering och typ av gångjärn

De ledade gångjärnen av rostfritt stål kan monteras på huset med spåren på fästvinkeln vinkelrätt eller parallellt mot gångjärnsaxeln. Detta resulterar i de två svängegenskaperna som visas.

GN 7231-L - Vänster fäste 
GN 7231-L - Vänster fäste 

Justerings- och fastsättningsalternativ

De ledade gångjärnen av rostfritt stål kan justeras i tre olika plan under monteringen. Detta möjliggör exempelvis att toleranser kan justeras eller att de erforderliga tryckkrafterna för tätningar kan fastställas.

Två plan kan justeras via parallella eller vinkelräta spår i fästvinkelstyckena. I det tredje planet kan positionsjusteringar göras med distansplattorna av rostfritt stål GN 2370.

Distansplattor av rostfritt stål med gängade hål GN 2372 och plattor av rostfritt stål med gängande tappar GN 2376 finns även för att fästa gångjärnen.Det senare kan svetsas på eller föras in utifrån genom väggen och fästas på plats. Alla tillbehör är konstruerade för användning med båda fästvinkelstyckena.

GN 7231-L - Vänster fäste 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN