CFAX-IP Gångjärn med tätningsring

Skyddsklass upp till IP69K, teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Motståndskraftig polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Cylindrisk pinne

Acetalbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.

Tätningsringar

NBR syntetiskt gummi, svart, 70 Shore, levereras ej monterade.

Tätningsbrickor

A2 rostfritt stål med packningsring i vulkaniserad EPDM, levereras ej monterade.

Standardutförande

  • CFAX-B-IP: Bussningar i förnicklad mässing med gängade hål.
  • CFAX-p-IP: gängade tappar i förnicklat stål.
Allmän information

Vridningsvinkel (ungefärligt värde)

Max 215° (-35° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).

Överskrid inte rotationsvinkelsgränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.

För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.

Kännetecken

Gångjärn CFAX-IP möjliggör tätning med en skyddsklass på upp till IP69K.

Skyddsklassningen bibehålls i båda riktningarna: från skyddets utsida till insidan och vice versa.

CFAX-p-IP - Gängade tappar 
MotståndskraftstesterAxiell belastningRadiell belastning90° vinklad belastning
CFAX-p-IP - Gängade tapparCFAX-p-IP - Gängade tapparCFAX-p-IP - Gängade tappar
BenämningMaxlast
Ea [N]
Belastning vid brott
Ra [N]
Maxlast
Er [N]
Belastning vid brott
Rr [N]
Maxlast
E90 [N]
Belastning vid brott
R90 [N]
CFAX.49-B-M5-IP400240044027601701320
CFAX.49-p-M5x14-IP37030703602400200900
Bruksanvisning

Monteringsanvisningar

  • Sätt dit de rektangulära packningsringarna bakom gångjärnet.
  • Montera gångjärnet på dörrens utsida.
  • Placera packningsbrickorna i linje med fästhålen, med packningsringen riktad mot dörren.
  • Lås gångjärnet med en skruv med den längd som krävs beroende på dörrens tjocklek (CFAX-B-IP) eller med en mutter (CFAX-p-IP).
CFAX-p-IP - Gängade tappar 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.